Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    153-3742: НАКОНЕЧНИК ИЗНОСТОЙКИЙ

    Номер по каталогу: 153-3742
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изнашиваемый наконечник

    Описание:
    Сменный изнашиваемый наконечник

    Характеристики:
    Крепление пальцем

    Рекомендуемое применение:
    Используется на погрузочных вилах, вилах для пиломатериалов, зубьях вил в сборе, а также некоторых грейферах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,65
    • Длина (дюймы): 13,62
    wheel-type loader
    962G 972G II 988K 950G II 962K 962H 966G 938K 966K 930K 972G 950H 980G 938M 966H 962G II 972K 950G 980G II 962M 972H 980K 950M 980H 966G II 930M 950K 990H