Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    153-5660: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

    Номер по каталогу: 153-5660
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холодного пуска 650 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 10.98, 10.98
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 52, 52
    • Клемма: Боковая, Side
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Применение: Запускается, Starting
    • Размерная группа: 74
    • Резервная мощность (rc) в минутах: 0, 110
    • Тип аккумуляторной батареи: Wet, Снаряженная
    • Тип сетки: Silver Calcium Alloy Grid Design, Конструкция сетки из серебряно-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания, Maintenance Free
    • Ток холодного пуска (cca): 0, 650
    • Ширина (дюймы): 7