Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    153-5690: БАТАРЕЯ 6 В

    Номер по каталогу: 153-5690
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса на 6 В для тока холодного пуска 765 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 10,24
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 90
    • К-во кислоты для заправки (кварты): 4,8
    • Клемма: Стойки SAE
    • Напряжение (В): 6
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 2 -
    • Резервная мощность (минуты): 210
    • Тип аккумуляторной батареи: Сухая
    • Тип сетки: Гибридная конструкция
    • Тип технического обслуживания: Минимальное техническое обслуживание
    • Ток холодного пуска (CCA): 765
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.