Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    153-5700: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

    Номер по каталогу: 153-5700
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холодного пуска 1125 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 20,47
    • Доступные вентиляционные колпачки: Доступные вентиляционные колпачки
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 145
    • Клемма: Стойки SAE
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 4D
    • Резервная мощность (минуты): 305
    • САМ: 1350
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ПРОМЫШЛЕННОЕ, ГРУЗОВОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 1125
    3300
    3304B, 3306B

    гусеничные погрузчики
    963D, 973C, 963K, 963

    самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой
    740B, 735C, 725C, 730C2EJ, 740, 735OEM, 735B, 730C, 730C2, 725C2, 740BEJ, 735, 740OEM, 730CEJ, 740EJ

    погрузчики для подземных горных работ
    R1600G

    колесные экскаваторы
    M320F, M316F, MH3022, M318F, MH3024, M322F, MH3026, M323F

    трубоукладчики
    589, 572R, 572RII

    гусеничные бульдозеры
    D7R, D6R, D6RXL, D6RLGP, D6RXR, D6RIIXL, D7RIIXR, D7RLGP, D6RXW, D7RIILGP, D7RXR, D6RII, D7RII

    автогрейдеры
    135HNA, 160M2, 160MAWD, 120M, 12M, 163H, 160H, 120M2AWD, 140MAWD, 160M2AWD, 140K, 160M3AWD, 160M3, 140H, 14LAWD, 140HNA, 120MAWD, 12M3, 140M3, 160HNA, 14M, 140M2AWD, 12HNA, 120M2, 120HNA, 12M2AWD, 140M2, 14H, 143H, 12M2, 140M3AWD, 12H, 140M, 12M3AWD, 160M, 14M3

    гусеничные валочно-пакетирующие машины
    552, TK752, 551, 541, TK1051