Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    153-5720: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

    Номер по каталогу: 153-5720
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холодного пуска 1500 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 20,47
    • Доступные вентиляционные колпачки: Доступные вентиляционные колпачки
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 210
    • Клемма: Стойки SAE
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 8D
    • Резервная мощность (минуты): 465
    • САМ: 1800
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ПРОМЫШЛЕННОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ, ГРУЗОВОЕ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 1500
    планировщики холодного типа
    PM-201, PM-565B

    внедорожные самосвалы
    785D, 797B, 793FOEM, 793FXQ, 793B, 789D, 793F, 793D, 793FCMD, 793C, 797F, 785C, 795FAC, 797FXQ, 795FXQ, 789DXQ, 793FAC, 797, 785G

    крупная продукция для горнодобывающей промышленности
    6020B

    форвардеры
    584, 584HD

    автогрейдеры
    24M