Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницамоторноеПневматические и гидравлические системы пускаКлапаны153-7023: ВПУСКНОЙ КЛАПАН
Главная страницамоторноеПневматические и гидравлические системы пускаКлапаны153-7023: ВПУСКНОЙ КЛАПАН
153-7023: ВПУСКНОЙ КЛАПАН

Впускной клапан

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
153-7023: ВПУСКНОЙ КЛАПАН
153-7023: ВПУСКНОЙ КЛАПАН
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Впускной клапан

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 153-7023

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Высота (мм): 53,34
Длина (мм): 205,74
Ширина (мм): 53,34
Высота (дюймы): 2,1
Длина (дюймы): 8,1
Material: Alloy Chromium,Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 153-7023

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

C32 C18 C15 3406E

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D8T D8R D10T D9T D8R II D11R D11T D6T

ЭЖЕКТОРНЫЙ САМОСВАЛ

740 D400E II

САМОСВАЛ

775F 773F 777D 777F

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

993K 980G II 980H 992K 990H

УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАКЛАДКИ ОТХОДОВ

826C 826G II

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

C27 C32 3456 3406E C18 C15

ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА

R2900G

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3406E POWER SYS

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

385C 5090B

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА

825G II 825C

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

C32

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C32 3456 C27 3406E C15

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

627E 623B 623G 623E 621B 621E 621F

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

C32

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

D350E II 740 D400E II 735

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

D10R

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

854K 824G II 824H 844H 824C

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

3406E C-15 C-16

ЭКСКАВАТОР

385C L 365C L 385C L MH 385C FS 365C 385B 385C

КОЛЕСНЫЙ СКРЕПЕР

657G 657 657B

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

C27

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

6030

ТРУБОУКЛАДЧИК

583T 587T

ПОДЗЕМНЫЙ САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

AD30

ГЕНЕРАТОР

SR5 SR4B

ДВИГАТЕЛЬ REMAN

3406E

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

PM-200

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен