Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    156-5198: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 156-5198
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    O-ring

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, характерными для двигателей и машин Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 8,48
    • Внутренний диаметр (мм): 215,5
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 215,49
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 3,53
    • Материал: Фторэластомер (FKM)(75), FKM — фторэластомер
    • Назначение: Применение при высокой температуре, когда требуется сопротивление к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°C): –40°–175°
    • Температура (°F): –40°–350°
    • Типоразмер (дюймы): 268
    wheel tractor-scraper
    623E, 621E, 627E, 621F, 627F, 623F, 621B, 657G

    pipelayer
    583R, 578

    engine - generator set
    C18 3406C C15 3406B

    motor grader
    16G, 16H NA

    forest products
    586C, HA770, HA771, 543, 2570C, 563D, 563C, 553C, TK370, 2670D, 573C, 533, HA871, TK381, 2470C, 2864C, TK371, HA870, 2570D, TK380, 573D, 2670C

    wheel-type loader
    980F II 980G II 980G, 980F, 980C, 988G, 980H

    wheel-type skidder
    535B, 555D, 545D, 525D, 525B, 525C, 545, 535D, 535C, 545C

    engine - industrial
    3406B 3408 3408B HT400 C18 G3406 3406C 3406 C15

    articulated dump truck
    740, 735, D400E II D400E, D350E, D350E II

    engine - truck
    C-18 3406B 3406E C-16 3406C C15 C-15 3408B 3408 C16

    off-highway truck
    795F AC 793F AC 797F, 795F XQ

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D8N, D8R D9T, D8R II

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, RR-250, SS-250B, SS-250, RR-250B, SM-350

    wheel dozer
    824G II 834G, 824G, 814B

    petroleum products
    TH35-C15T C15 TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 CX31-C15I TH35-C15I

    excavator
    385C L 5080, 385C, 365C 375-A 365C L MH 365C L 375-A L

    earthmoving compactor
    826G, 825G, 826C, 826G II