Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    157-0305: Галогенные фонари

    Номер по каталогу: 157-0305
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    5" X 5" Shock-Resistant 24-Volt Halogen High Beam Work Light

    Описание:
    Ударопрочные галогенные лампы Cat® могут выдерживать вибрацию и тяжелые условия окружающей среды большинства рабочих площадок и соответствуют спецификациям Cat по стойкости к водяным брызгам и вибрации. Ударопрочные галогенные лампы превосходят стандартные лампы по сроку службы и яркости. Если вам нужно недорогое оборудование с длительным сроком службы при сильных вибрациях, рассчитывайте на ударопрочные галогенные лампы рабочего освещения Cat.
    Характеристики:
    • Схема рассеивателя дальнего света
    • Подвесной монтаж
    • 24 В
    • Встроенный разъем DT
    Назначение:
    • Области применения с высокой вибрацией

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 0
    • Напряжение (В): 24
    • Схема рассеивателя: Дальнего света
    • Тип источника света: Галогенные фонари рабочего освещения
    • Тип крепления: Подвешенная, без монтажного кронштейна
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    • Тип стекол: 0
    • Ширина (дюймы): 0
    load, haul, dump
    R1600H, R2900G, R3000H, R1700G

    wheel tractor-scraper
    631G, 621G, 637G, 623G, 627G

    track-type tractor
    D11R, D10R, D10T

    underground articulated truck
    AD55

    motor grader
    120H, 163H, 12H, 160H, 24M, 143H, 135H, 24, 140H, 16H, 14H

    wheel dozer
    844, 854G, 854K, 844H

    off-highway truck
    777D, 773E, 784C, 793C, 776D, 775E, 785C, 773D, 771D, 769D, 789C