Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма158-3541: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма158-3541: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
158-3541: ПАЛЕЦ В СБОРЕ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
158-3541: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
158-3541: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
158-3541: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
158-3541: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
158-3541: ПАЛЕЦ В СБОРЕ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 158-3541

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (mm): 146,0
Length (in): 5,75
Pin Diameter (mm): 51,0
Pin Diameter (in): 2,0
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel,Structural Steel,Alloy Chromium,Carbon Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 158-3541

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

30/30 DEUCE

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен