Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    158-6563: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 158-6563
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 11,98
    • Внутренний диаметр (мм): 304,2
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 304,17
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,21
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 5,33
    • Материал: HNBR — гидрогенизированный нитрил, Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук (HNBR) (78)
    • Назначение: Уплотнения автомобильного кондиционера, гибкие высокотемпературные сильфонные уплотнения, высокотемпературные уплотнения усилителя рулевого управления, высокотемпературные гидравлические уплотнения, средние уплотнения гильзы цилиндра
    • Несовместимые материалы: Ароматические и окисленные бензины, тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, хлорированные углеводороды, эфиры, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты
    • Описание материала: HNBR обеспечивает превосходную устойчивость к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Некоторые композиции можно использовать для охлаждающей жидкости/мочевины. Нельзя применять для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Абразивостойкий; дизельное топливо, смазочные материалы на базе сложных эфиров, озон, нефтяные масла, смазочные вещества, хладагент HFC — 134a (без фреона), силиконовые жидкости, пар, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе
    • Температура (°C): –40°–121°
    • Температура (°F): –40°–275°
    • Типоразмер (дюймы): 381
    oem solutions
    CX28

    3500
    G3512H G3520 3512H

    engine - generator set
    G3512E

    engine - industrial
    3516B G3512E

    off-highway truck
    793D, 793C, 793B