Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    159-0311: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 159-0311
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Переходник отвала

    Описание:
    Переходник отвала 3' (906 мм).

    Характеристики:
    Узкий зазор.
    Размер болта 0,63 дюйма (16 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Система GraderBits.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.