Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    159-0556: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 159-0556
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Износостойкий левый переходник с боковым пальцем J550

    Описание:
    левый переходник J550 для установки на кромку 50 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с установленным заподлицо переходником, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность. Износостойкое исполнение обеспечивается покрытием из карбида вольфрама, которое защищает быстроизнашивающиеся поверхности переходника. Износостойкий материал увеличивает срок эксплуатации в высокоабразивных средах до 5 раз по сравнению с незащищенными деталями

    Рекомендуемое применение:
    ковш колесного погрузчика

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Износостойкий вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Левая
    • Размер переходника: J550
    wheel-type loader
    988F II