Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    159-0927: ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ

    Номер по каталогу: 159-0927
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Бумажный фрикционный диск

    Описание:
    Бумажный фрикционный диск обеспечивает среднюю стойкость к нагреву, стойкость в условиях среднего износа, а также среднюю способность к поглощению энергии.


    Характеристики:
    Фрикционные материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    motor grader
    140M 2 163H NA 160H, 120M, 160M, 160M 2 12M 2 143H, 120H, 120H NA 12M 3 AWD 12H, 120K, 160M 3 12M 3 140K 2 120H ES 140H ES 160M 3 AWD 120M 2 140M, 135H, 12M, 140H, 160K, 160H NA 160H ES 140K, 140M 3 AWD 12H ES 120K 2 12H NA 140M 3 140, 14L 140H NA 135H NA 12K

    motor graders
    120H, 163H, 160M, 140K, 120K, 160H, 12H, 120M, 160HNA, 12HNA, 120HNA, 140HNA, 140M2, 160M3, 160M2AWD, 140M3, 135HNA, 12M2