Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    159-7457: КОМПЛЕКТ ТОНКИХ ДИСКОВ

    Номер по каталогу: 159-7457
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Металлический фрикционный диск

    Описание:
    Металлический фрикционный диск обеспечивает высокую стойкость к нагреву, стойкость в условиях высокого износа, а также низкую способность к поглощению энергии.


    Характеристики:
    Фрикционные материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    wheel loaders
    IT28G, 928G, 930K 924K 928HZ, 930H, 930G, 926M 930M 928GZ, 928H