Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    159-7482: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 159-7482
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    В некоторых креплениях в сборе используются свободные внутренние втулки, поставляемые отдельно. Такие втулки обычно устанавливаются на центральном болтовом соединении.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Применение:
    Втулки входят в состав изолирующих опор различных типов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,44
    • Внутренний диаметр (мм): 11,1
    • Длина втулки (дюймы): 1,5
    • Длина втулки (мм): 38,2
    • Наружный диаметр (дюймы): 0,64
    • Наружный диаметр (мм): 16,3
    • Тип крепления: Втулка
    material handler
    MH3037

    wheel tractor-scraper
    621H, 623H, 627H

    off-highway truck
    775G, 775G OEM 773G, 773G OEM 773G LRC 789C, 775G LRC