Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    160-0718: ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 160-0718
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Маслоохладитель

    Описание:

    • Маслоохладители поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 312,4
    • Длина (мм): 723,9
    • Ширина (мм): 571,5
    wheel-type loader
    972G, 966G II 966G, 966H, 962H, 972G II 966K, 972K, 972H