Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    160-1638: КОРПУС ВИНТА

    Номер по каталогу: 160-1638
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кожух сетчатого фильтра Cat®

    Описание:
    Кожух сетчатого фильтра является чугунным корпусом, в к тором находится металлическая сетка для фильтрации масла.

    Характеристики
    Кожух сетчатого фильтра Cat® спроектирован для обеспечения оптимальной фильтрации.

    Рекомендованное применение:
    Кожухи сетчатого фильтр Cat предназначены для использования на машинах, требующих фильтрацию масла.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,3
    • Высота (мм): 185,42
    • Длина (дюймы): 15,4
    • Длина (мм): 391,16
    • Ширина (мм): 254
    wheel-type loader
    980K HLG 980H, 988G, 988H, 980K

    wheel dozer
    834G, 834H

    wheel loaders
    980K, 988G, 980H

    wheel dozers
    824H

    earthmoving compactor
    826H, 836H, 836G, 825H