Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    160-5260: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 160-5260
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 15,96
    • Внутренний диаметр (мм): 405,3
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 405,26
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,28
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 6,99
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR) (90), NBR — нитрил
    • Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости (до 10 335 кПа/1500 фунт. на кв. дюйм), уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов
    • Несовместимые материалы: Тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, высокий уровень озона, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, сильные кислоты, УФ-излучение
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Абразивостойкий; синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе, уплотнения ORFS, STORS
    • Температура (°C): –40–100
    • Температура (°F): –40–212
    • Типоразмер (дюймы): 461
    pipelayer
    PL83, PL87, 572R, 572R II