Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    160-5770: ВСТАВКА КЛИНОВИДНАЯ

    Номер по каталогу: 160-5770
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вставное седло выпускного клапана

    Описание:

    • Вставки являются важными компонентами седел клапанов, которые подпирают выпускные клапаны.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 27,94
    • Длина (мм): 104,14
    • Ширина (мм): 104,14
    3600
    C280-12