Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    160-7550: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 160-7550
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Backup Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,1
    • Внутренний диаметр (мм): 53,3
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,12
    • Высота поперечного сечения (мм): 3
    • Материал: Уретановый каучук
    • Описание материала: Уретановый каучук обеспечивает превосходную устойчивость к абразивному износу и порезам. Используется для смазочных веществ на нефтяной основе и гидравлических жидкостей при средней температуре. Не применяется для водорастворимых жидкостей.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,04
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1,1
    mini hydraulic excavator
    301.7D CR 301.8C, 301.6C, 301.4C, 302.5, 301.8, 302.4D 301.6, 302.7D 302.2D 301.5, 301.7D