Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    160-7820: ПАЛЕЦ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 160-7820
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток герметичной гусеничной ленты

    Описание:

    • Пальцы гусениц вместе с втулками скрепляют вместе отдельные звенья гусеничной ленты и действуют в качестве шарнира для втулки смежных звеньев.


    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 44,5
    • Длина (мм): 262
    ttt
    D6R III D6R, D6R II D6T, D6T XW PAT D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL D6H XR D6H, D6R LGP D6T XL PAT D6T XW D6R XL D6R STD D6H XL

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    ttl
    963K, 963D

    track type tractors
    D6R2LGP, D6R2XL