Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    160-8203: КРЫЛЬЧАТКА НАСОСА

    Номер по каталогу: 160-8203
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крыльчатка водяного насоса

    Описание:

    • Крыльчатки — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 53,3
    • Длина (мм): 139,7
    • Ширина (мм): 134,6
    pipelayers
    572RII

    10 to 13 liter
    3176C

    track type tractors
    D7RII, D7RIIXR, D7RIILGP