Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    160-9158: БАШМАК ТРАКОВОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 160-9158
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак гусеничной ленты (с резиновыми прокладками)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Башмаки траковой ленты имеют резиновое покрытие на грунтозацепе, обеспечивающее повышенную тягу и контактную поверхность, которая может безопасно использоваться на поверхностях, которые могут быть повреждены при использовании стального башмака гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,7874
    • Размер болта (мм): MJ20
    • Тип башмака: С резиновыми прокладками
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,48
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190
    • Ширина башмака (дюймы): 23,6
    • Ширина башмака (мм): 600
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.