Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    161-1827: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 161-1827
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Steel Tube Assembly

    Описание:
    Прочные стальные трубы для передачи эксплуатационных жидкостей или воздуха.

    Характеристики:
    Стальные трубы Cat® обеспечивают длительный срок службы и надежность в тяжелых условиях эксплуатации.

    Рекомендованное применение:
    Стальные трубы Cat предназначены для использования в ситуациях, когда не требуется гибкость линии.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,3
    • Длина (дюймы): 28,8
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    underground articulated truck
    AD30

    road reclaimer
    RM-500

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    986H

    wheel dozer
    824H, 824G, 824C, 824G II

    petroleum products
    CX35-C18I C18 CX31-C15I CX38-P800 TH35-C15I C7 CX35-P800 CX38-P892 C15 CX31-P600 CX31-C18I TH35-E81

    engine - industrial
    3456 C18 C15 3406E C-16 C-15

    engine - truck
    C-15 C-16 C-18 C18 C16

    earthmoving compactor
    825C, 825H, 826G, 826H, 825G II 826G II 826C