Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    161-3006: КРЫШКА

    Номер по каталогу: 161-3006
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка водяного насоса

    Описание:

    • Крышки — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 139,7
    • Длина (мм): 236,2
    • Ширина (мм): 236,2
    ttt
    D7R II D8R D8N, D8R II

    pipe
    572R II