Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    161-3565: ВОДЯНАЯ КРЫШКА

    Номер по каталогу: 161-3565
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка водяного насоса

    Описание:

    • Крышки — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,3
    • Высота (мм): 160
    • Длина (дюймы): 17,5
    • Длина (мм): 444,5
    • Ширина (мм): 248,9
    cold planer
    PM-201, PM-200

    wheel tractor-scraper
    657B, 651B, 657

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD45B

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 988H, 980G, 986H, 988G

    wheel dozer
    834G, 824C, 824H, 834H, 824G II 824G

    engine - industrial
    C18 C15

    expanded mining products
    MD6290

    engine - truck
    C-15 C15 C-16 C16

    earthmoving compactor
    826G, 826C, 836G, 825C, 825G II 826G II 826H, 836H, 825H

    challenger
    MTC845, MT835, MT865, MT845, MTC855, MT855, MTC835, MTC865