Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    161-5719: БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА

    Номер по каталогу: 161-5719
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водяной насос

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Наши водяные насосы проектируются с учетом циклических нагрузок шестеренчатого привода, а уникальная геометрия уменьшает риск кавитации, вызываемой появлением воздушных пробок в системе охлаждения. Все компоненты водяных насосов — подшипники, валы, крыльчатки — функционируют как согласованная система, что оптимизирует эффективность и срок службы водяных насосов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8,3
    • Высота (мм): 210,82
    • Длина (дюймы): 10,8
    • Длина (мм): 274,32
    • Ширина (мм): 261,62
    wheel-type loader
    980H

    engine - truck
    C-15 C-16