Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    161-5787: УПЛОТНЕНИЕ БУФЕРНОЕ

    Номер по каталогу: 161-5787
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 6,35
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Диаметр штока (дюймы): 6,00
    • Диаметр штока (мм): 152,40
    • Форма уплотнения: Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы): 6,62
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 168,10
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.