Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    161-6631: РОЛИК DF

    Номер по каталогу: 161-6631
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (мм): 277
    • Диаметр фланца (мм): 321
    • Размер болта (мм): 5/8
    • Тип фланца: Два фланца
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 317,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.