Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    161-6632: РОЛИК SF

    Номер по каталогу: 161-6632
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 11,3
    • Диаметр резьбы (мм): 287
    • Диаметр фланца (дюймы): 12,64
    • Диаметр фланца (мм): 321
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Размер болта (мм): 5/8
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 12,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 317,5
    track-type tractor
    D11R