Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-0191: ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 162-0191
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Планетарная передача

    Описание:
    Шестерня для комплекта планетарной передачи бортовых редукторов. Количество варьируется в зависимости от компонента.


    Характеристики:
    Шестерни бортового редуктора Cat® разработаны для обеспечения максимальной производительности системы и сбалансированной жизни системы. Шестерни бортового редуктора Cat имеют собственный процесс изготовления и термообработки, профиль зуба и отделку поверхности для увеличения срока службы сопряженной передачи и достижения оптимальной производительности бортовых редукторов.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Ведущая шестерня бортового редуктора Classic
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 7,8
    • Диаметр (мм): 198
    • Ширина (мм): 95
    wheel-type loader
    988F II 988F, 986H

    wheel dozer
    834B

    earthmoving compactor
    836