Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-2254: УПЛОТНЕНИЕ 3/8 BSP

    Номер по каталогу: 162-2254
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Разрезное плоское торцевое уплотнение

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,58
    • Внутренний диаметр (мм): 14,7
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,17
    • Высота поперечного сечения (мм): 4,2
    • Материал: Резина
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,06
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1,5
    material handler
    MH3059, MH3037, MH3049

    cold planers
    PM620, PM622, PM310, PM313, PM312, PM313LRC, PM312LRC

    asphalt paver
    BG655D, AP355F, AP-655D, BG-2455D, BG-260D, AP-600D, BG600D, AP-655C, AP300F, AP-1055D, AP-255E AP-1000D, BG-2255C, AS3143 AP-300D

    cold planer
    PM825 PM820, PM822, PM622, PM313, PM620

    paving compactor
    CB-534D, PS-360C, CB-434D, PS-360B, CB-54 CB-64 CB-564D, CD-54

    wheel-type loader
    972G II 966G II 966G, 972G, 972H, 966H, 980H

    work tool
    HM518 GSH9 S320 VHS-30/3 S440 PC210 S325B P335 MP20 GSH20B MP15 GSH20 VHC-50 GSH9B VT50 MP30 S325 MP40 S385B VHS-40 HM215C GSH22 HM112C VT40 HM415C VHP-50 HM418C PW2503/7 VHS-40/3 S390 GSH22B HM115C VHS-70/4 S465 GSH15-80 TRS18 VHS-50/3 VHS-60/3 MB250 VHS-30 B20 GSH15B VHC-40 VT30 PW2708 HM415B GSH15 VHS-60/4 GSH22-15 HM315C S320B TRS10 VHS-50 VHS-60 VHS-10 S340B VT60 S365C P360 PW2709 GSH15-60 PC204 PC206 S305 VHC-30 GSH22-10 S365 P215 CR3 S365B PC205 VHS-70/3 PC203 VHP-40 MD-250 S3 P315 P235 MB200 VHS-70 HM315B HM825 S340 B30 P225 VHP-30 TRS14 B35 S385C S490 P325

    forest products
    SAT318T SAT322TSC SAT318 SAT223 SAT323T SAT214 SAT318TSC TK381, SAT422DB HA771, SAT323 SAT323TSC TK371, SAT322 HA871, SAT322T

    excavator
    349D2, 340D2 L

    expanded mining products
    6020B

    off-highway truck
    777G, 775G, 775G OEM 773G OEM 773G, 773G LRC 775G LRC