Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-2356: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 162-2356
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стальной патрубок Cat® в сборе

    Описание:
    Прочные стальные трубы для передачи эксплуатационных жидкостей или воздуха.

    Характеристики:
    Стальные трубы Cat® обеспечивают длительный срок службы и надежность в тяжелых условиях эксплуатации.

    Рекомендованное применение:
    Стальные трубы Cat предназначены для использования в ситуациях, когда не требуется гибкость линии.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 27,94
    • Длина (мм): 129,54
    • Ширина (мм): 121,92
    bhl
    442D, 428D, 430D, 416D, 438C, 420D, 426C, 436C, 424D, 428C, 438D, 416C, 432D