Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-3294: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 162-3294
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторное галогенное рабочее освещение, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Схема рассеивателя: Прожекторный
    • Тип источника света: Галогенные фонари рабочего освещения
    • Тип крепления: Вертикально, без монтажного кронштейна
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD55, AD60, AD55B

    off-highway truck
    773E, 777D, 69D, 775D, 776D, 771D, 769D, 773D, 775E