Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-3904: НАСОС В СБОРЕ F PR

    Номер по каталогу: 162-3904
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливоподкачивающий насос

    Описание:

    • Топливоподкачивающие насосы удаляют воздух из топливной системы до запуска двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Fuel Priming Pump
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,18
    • Высота (мм): 80,77
    • Длина (дюймы): 7,98
    • Длина (мм): 202,69
    • Ширина (мм): 80,77
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.