Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-5129: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 162-5129
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Hydraulic Tank

    Описание:
    Гидробак является емкостью для хранения масла гидравлической системы.

    Характеристики:
    Гидробаки Cat® разработаны и изготовлены в соответствии с рабочими потребностями машин Cat. Бак и система фильтрации вмещают весь объем гидравлического масла, изменяемый вследствие вытяжения и сжатия привода, а также изменений температуры. Кроме того, в системе происходит очистка гидравлического масла от загрязняющих веществ и отвод тепла, обеспечивающие ускоренный цикл и максимальную производительность машины.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические баки Cat разработаны под специфические требования машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 39
    • Высота (мм): 989,99
    • Длина (дюймы): 78
    • Длина (мм): 1980,006
    • Ширина (мм): 1150,01
    articulated dump truck
    735, 740, 735 OEM