Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-5610: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 162-5610
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак гусеничной ленты (с двойными грунтозацепами, трапециевидный)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Двойные грунтозацепы траковых башмаков имеют меньший уровень проникновения в сравнении с одиночным грунтозацепом, однако обладают лучшей маневренностью. Двойные грунтозацепы являются стандартными на гусеничных погрузчиках и экскаваторах, имея меньшее вращающее сопротивление и большую маневренность.
    • У трапециевидных башмаков гусеничной ленты имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 1 3/8
    • Тип башмака: Двойной грунтозацеп, трапецеидальный
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 12,5
    • Ширина башмака (дюймы): 25,6
    excavator
    5130B, 5130