Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-6218: Сопло

    Номер по каталогу: 162-6218
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сопло топливной форсунки

    Описание:
    Топливные форсунки являются важными компонентами системы впрыска топлива и обеспечивают полное сгорание топлива и точную эмиссию для оптимальной работы двигателя.

    Характеристики:
    Для топливных форсунок Cat® используются специальные металлы и запатентованные производственные процессы и конструкция, что позволяет получить продукцию, отвечающую современным требованиям производительности с давлением впрыска, которое соответствует нормативам по выбросу загрязняющих веществ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,8
    • Высота (мм): 20,3
    • Длина (дюймы): 4,5
    • Длина (мм): 114,3
    • Ширина (мм): 101,6
    mini hydraulic excavator
    306, 307B, 307C, 305.5, 307D 308C