Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-8869: БЛОК НАСОСА

    Номер по каталогу: 162-8869
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Лопастной насос с постоянной производительностью

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемым к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,6
    • Высота (мм): 116,8
    • Длина (дюймы): 6,2
    • Длина (мм): 157,5
    • Ширина (мм): 134,6
    wheel-type loader
    972G, 966G, 966G II 972G II