Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    162-9997: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 162-9997
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 8,24
    • Внутренний диаметр (мм): 209,2
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 209,22
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 2,62
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR)(75), NBR — нитрил
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 172
    forest products
    HH65 HH55

    wheel-type skidder
    515, 545, 535C, 525B, 525C, 525

    track excavators
    365B, 365BMH

    expanded mining products
    6015B

    track type tractors
    D7E, D10T, D6T, D11T, D6TXEXW, D6, D6TXEXLVP D6VP D7ELGP, D6TXWVP, D6R2, D6TLGP, D6TLGPVP, D6TXL, D6TLGPOEM, D6TXW, D6TXLVP, D6T2XW, D6T2XL, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6-20VP

    articulated trucks
    735C, 740, 745C, 735, 735B, 740EJ, 740OEM, 740CEJ, 735OEM, 740DEJ, 745DLRC, 745D, 740GC

    rotary blasthole drills
    MD6310

    mining
    6015B

    oem solutions


    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6T XL D6T XW D7E, D11T, D6T XL PAT D7E LGP D6R LGP D6T LGPPAT D6R, D6T XW PAT D6R XL

    track-type loader
    973D, 963D, 973, 963K

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    938K 950 GC 930K 950L, 990 II 962H, 986H, 962L, 950H

    track loaders
    963K, 963

    articulated dump truck
    740, 740 GC 740B, 745 740C 735 OEM 735, 735B, 745C

    compactors
    836K, 836KLRC

    motor graders
    24N

    large mining products
    6015B

    pipelayers
    PL87, PL83

    skidders
    535B, 545C

    wheel dozer
    834K

    wheel loaders
    938K 962H, 986K, 930M 993K, 924K 930K 950H, 938M 950L, 962L, 990

    drill
    MD6250

    excavator
    365B, 365B L

    wheel dozers
    834K, 844, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K