Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-0327: ШТОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 163-0327
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток гидравлического цилиндра с головкой и отверстием

    Описание:
    Гидравлический шток соединяет гидравлический цилиндр с узлом машины для выполнения определенной работы.


    Характеристики:
    Большинство гидравлических штоков Cat® усиливаются методом индукционной закалки, обеспечивая защиту от царапин и растяжения. Кроме того, головки на многих гидравлических штоках Cat® соединены инерционной сваркой для увеличения долговечности.


    Рекомендованное применение:
    Штоки Cat® для гидравлических цилиндров предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    motor grader
    12M 3 AWD 140M 2 120M, 160K, 160M 3 120M 2 12K, 160M 2 12M, 140M 3 160M, 140M, 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140K 2 120K 2 12M 2 14L 140K, 12M 3 120K

    wheel-type loader
    962G II 950H, 962G, 950G, 938H, 950G II 962H, 924H, 924G, 924GZ

    wheel loaders
    950G, 962G, 924G, 950GII, 938GII

    motor graders
    12K, 140K, 160M, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD