Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-0364: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 163-0364
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    В некоторых креплениях в сборе используются свободные внутренние втулки, поставляемые отдельно. Такие втулки обычно устанавливаются на центральном болтовом соединении.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Применение:
    Втулки входят в состав изолирующих опор различных типов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 38,1
    • Высота (мм): 55,88
    • Длина (мм): 152,4
    • Длина втулки (мм): 153,3
    • Наружный диаметр (мм): 57,2
    • Тип крепления: Втулка
    • Ширина (мм): 55,88
    oht
    789D, 793C, 785C, 785D, 793D, 784C, 789C