Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-0445: ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА

    Номер по каталогу: 163-0445
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Маслоохладитель

    Описание:

    • Маслоохладители помогают контролировать температуру масла в различных системах смазки на машинах


    Характеристики:

    • Запасные части Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 170,2
    • Длина (мм): 1270,0
    • Ширина (мм): 952,5
    chal
    75E, 65E