Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-0576: БАК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 163-0576
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидробак Cat®

    Описание:
    Гидробак является емкостью для хранения масла гидравлической системы.

    Характеристики:
    Гидробаки Cat® разработаны и изготовлены в соответствии с рабочими потребностями машин Cat. Бак и система фильтрации вмещают весь объем гидравлического масла, изменяемый вследствие вытяжения и сжатия привода, а также изменений температуры. Кроме того, в системе происходит очистка гидравлического масла от загрязняющих веществ и отвод тепла, обеспечивающие ускоренный цикл и максимальную производительность машины.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические баки Cat разработаны под специфические требования машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 787,4
    • Длина (мм): 1066,8
    • Ширина (мм): 787,4
    ttt
    D11R