Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-0809: БЛОК РАДИАТОРА

    Номер по каталогу: 163-0809
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Радиатор

    Описание:

    • Радиаторы удаляют избыточное тепло для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 16,5
    • Высота (мм): 419,1
    • Длина (дюймы): 100,5
    • Длина (мм): 2552,70
    • Ширина (мм): 2,235,20
    off-highway truck
    784C, 785C