Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-1533: ЭЛЕКТРОМАГНИТ

    Номер по каталогу: 163-1533
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Электромагнитный тормоз двигателя

    Описание:

    • Электромагниты являются важными компонентами моторных тормозов, которые используются для замедления машин.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,25
    • Высота (мм): 31,75
    • Длина (дюймы): 4,5
    • Длина (мм): 114,3
    • Ширина (мм): 101,6
    engine - industrial
    3196 3176C

    engine - truck
    C-12 C-10 3406E 3176B C15 C-15 C16 C-18 C18 C-16