Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-1856: ФЛАНЕЦ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 163-1856
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фланец регулятора

    Описание:

    • Фланцы являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 33,02
    • Длина (мм): 84,58
    • Ширина (мм): 83,82
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.