Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-1879: ЛАМПА ЗЕЛЕНАЯ

    Номер по каталогу: 163-1879
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Зеленая светодиодная лампа/рассеиватель, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • MSCD: 2000
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Одиночный светодиод/рассеиватель
    • Полярность: Биполярная
    • Размер колбы: T-3 1/4
    • Тип источника света: Светодиодные лампы
    • Тип крепления: Плоский, W-2
    • Цвет рассеивателя: Зеленый
    com
    836H

    meng
    3606 3616 3612 3608 3618

    ieng
    G3616 G3606 G3612 G3608 G3606B

    wtt
    834H

    uat
    AD55

    oht
    773E, 775E, 785C, 773D, 793C, 771D, 776D, 785, 777D, 775D, 785B, 769D, 789B, MT4400D AC 789, 784C, 789C, 789D, 785D, 794 AC 797, 793D, 797B

    wtl
    988H