Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-1885: ЛАМПА СИНЯЯ

    Номер по каталогу: 163-1885
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Колба синего цвета с одиночным светодиодом/рассеивателем на 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • MSCD: 150
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Одиночный светодиод/рассеиватель
    • Полярность: Биполярная
    • Размер колбы: T-3 1/4
    • Тип источника света: Светодиодные лампы
    • Тип крепления: Байонетный — A-1
    • Цвет рассеивателя: Синий
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.