Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-2592: БЛОК ПРИВОДА

    Номер по каталогу: 163-2592
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Привод вентилятора

    Описание:

    • Приводы вентиляторов являются важными компонентами радиаторов, отводящих избыток тепла для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 571,5
    • Длина (мм): 546,1
    • Ширина (мм): 469,9
    3500
    3512E 3516CHD

    off highway trucks
    789D, 793C, 789DXQ, MT4400DAC, 785C, 789C, 784C, 785DOEM, 785D, 785G

    wheel loaders
    994F, 994H, 994D